??
CAD model selection
K0575.02501755
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0575 - Rubber buffers conical
Bill of material
K0575.02501755
BESTKIPP
Order No.
K0575.02501755
D
diameter
25 mm
H
height
17 mm
G
thread
M6 mm
L
height
18 mm
BELASTUNG
Coad raiting
678 N
FEDERSTK
Spring stiffness
119
GEW
Approx. weight
0.0155 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178797
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions